Lopatkové sekáče TE-H SC
Nový produkt StandardPoložka #r10692945
Lopatkové sekáče na odstraňovanie zvarových rozstrekov, priesakov z debnenia a iných zvyškov pomocou búracieho náradia tretej generácie TE 3000 alebo H28 s upínaním
- Upínanie korunky: TE-H (Hilti HEX 28)
- Použitie: Odstraňovanie, Drážkovanie
- Dĺžka: 400 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Vylepšená búracia sila – mimoriadne pevné upínanie korunky prenášajú väčšiu silu z nástroja na sekáč
- Vyššia spoľahlivosť – tieto sekáče sú vyrobené z vysoko legovanej ocele, čo je zásadné pre konzistenciu a spoľahlivosť
- Certifikovaná kvalita – vytvorené na základe ISO certifikovaných procesov a vyše 30-ročných skúseností s návrhom a výrobou sekáčov
- Vytvorené na použitie v náročných podmienkach – testované na extrémne použitie, naše sekáče sú vyrobené tak, aby zvládli aj tie najnáročnejšie búracie práce
Použitie
- Odstránenie zvarov, povlakov a priesakov betónu cez debnenie
- Drážkovanie rovnou hranou
- Drážkovanie na utesnenie proti vode
- Použitie s elektrickými búracími kladivami tretej generácie TE 3000 a búracím náradím H28 s upínaním