TE-Y CB drážkovacie sekáče do tehál
Nový produktPoložka #r1479
Mimoriadne ostré drážkovacie sekáče SDS Max (TE-Y) pre drážkovanie v murive
- Upínanie korunky: TE-Y (SDS Max)
- Použitie: Drážkovanie
- Dĺžka: 280 mm
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali selkáče sds max alebo drážkovací sekáč
Vlastnosti
- Špeciálne navrhnutý, výkonný drážkovací sekáč na tehlu – nabrúsené hrany pre sekanie drážok v tvárniciach
- Vylepšená búracia sila – mimoriadne pevné upínanie korunky prenáša väčšiu silu z nástroja na sekáč
- Vyššia spoľahlivosť – tieto drážkovacie sekáče sú vyrobené z vysoko legovanej ocele, čo je zásadné pre konzistenciu a spoľahlivosť
- Vytvorené na používanie v náročných podmienkach – testované v extrémnych podmienkach, naše sekáče sú vyrobené tak, aby zvládli aj tie najnáročnejšie drážkovacie práce
- Certifikovaná kvalita – vytvorené na základe ISO certifikovaných procesov a vyše 30-ročných skúseností s návrhom a výrobou sekáčov
Použitie
- Vytvorenie drážok v stenách z (dutých) tehál pre zapustené vedenie a potrubie
- Na použitie s SDS Max (TE-Y) elektrickými búracími a kombinovanými kladivami