TE-Y FS podlahové špachtľové sekáče
Nový produkt
Premium
Položka #r1485
Mimoriadne ostré špachtľové sekáče SDS Max (TE-Y) na odstránenie podlahových krytín a náterov pomocou búracích nástrojov
- Upínanie korunky: TE-Y (SDS Max)
- Šírka: 150 mm
- Produktová trieda: Premium
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Špeciálne navrhnutý, výkonný špachtľový sekáč – nabrúsené, flexibilné hrany rýchlejšie preniknú pod materiál a skosená hrana sekáča lepšie zabráni zaseknutiu
- Vylepšená búracia sila – mimoriadne pevné upínanie korunky prenáša väčšiu silu z nástroja na sekáč
- Vyššia spoľahlivosť – tieto sekáče sú vyrobené z vysoko legovanej ocele, čo je zásadné pre konzistenciu a spoľahlivosť
- Certifikovaná kvalita – vytvorené na základe ISO certifikovaných procesov a vyše 30-ročných skúseností s návrhom a výrobou sekáčov
- Vytvorené na používanie v náročných podmienkach – testované v extrémnych podmienkach, naše sekáče sú vyrobené tak, aby zvládli aj tie najnáročnejšie povrchové odstraňovanie
Použitie
- Odstraňovanie podlahových krytín alebo náterov, ako napríklad linoleum, vinylové obklady (PVC), laminát alebo lepidlá
- Na použitie s SDS Max (TE-Y) elektrickými búracími alebo kombinovanými kladivami