Hlava na zdrsňovanie TP-SKHM
Nový produkt PremiumPoložka #r1492
Univerzálna hlava pre zdrsnenie povrchu s použitím driekov s upínaním SDS Max (TE-Y) a TE-S
- Dĺžka: 50 mm
- Upínanie korunky: TE-Y (SDS Max), TE-H17 (HEX 17), TE-S
- Použitie: Príprava povrchu
Zdieľať
Vlastnosti
- Karbidové hroty – pre hladšie odstraňovanie povrchu a vyššiu odolnosť voči opotrebeniu
- Univerzálne – použite tú istú hlavu nástroja s Hilti TE-S alebo TE-Y driekmi (dostupné samostatne)
- Lepšia spoľahlivosť – tieto sekáče sú vyrobené z vysoko legovanej ocele, čo je zásadné pre konzistenciu a spoľahlivosť výsledku
- Certifikovaná kvalita – vytvorené na základe ISO certifikovaných procesov a vyše 30-ročných skúseností s návrhom a výrobou sekáčov
- K dispozícii sú viaceré veľkosti – možnosť prispôsobiť zdrsňovač potrebám vašej práce
Použitie
- Odstraňovanie prebytočného betónu
- Zdrsňovanie betónových povrchov pre lepšie prijatie nových náterov
- Na použitie s SDS Max (TE-Y) a TE-S elektrickými sekacími, búracími kladivami alebo kombinovanými kladivami a kompatibilným driekom (dostupným samostatne)