TE-Y SC lopatkové sekáče
Nový produkt StandardPoložka #r3590
Mimoriadne odolné lopatkové sekáče SDS Max (TE-Y) na oškrabávanie zvarov, priesaku debnenia a iných zvyškov
- Upínanie korunky: TE-Y (SDS Max)
- Použitie: Odstraňovanie, Drážkovanie
- Dĺžka: 360 mm
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali sekáče sds max
Vlastnosti
- Vylepšená búracia sila – mimoriadne pevné upínanie korunky prenáša väčšiu silu z nástroja na sekáč
- Vyššia spoľahlivosť – tieto sekáče sú vyrobené z vysoko legovanej ocele, čo je zásadné pre konzistenciu a spoľahlivosť
- Certifikovaná kvalita – vytvorené na základe ISO certifikovaných procesov a vyše 30-ročných skúseností s návrhom a výrobou sekáčov
- Vytvorené na používanie v náročných podmienkach – testované v extrémnych podmienkach, naše sekáče sú vyrobené tak, aby zvládli aj tie najnáročnejšie búracie práce
- Znižuje potrebu údržieb – protiprachová krytka znižuje prestoje a zvyšuje životnosť náradia
Použitie
- Odstránenie zvarov, povlakov a priesakov betónu cez debnenie
- Na použitie s SDS Max (TE-Y) elektrickými búracími a kombinovanými kladivami
- Čistenie
- Rezanie asfaltu