TE-Y BT Zdrsňovače
Nový produkt PremiumPoložka #r9035316
Zdrsňovač SDS Max (TE-Y) pre úpravy povrchu a odstránenie vrstiev v betóne
- Dĺžka: 250 mm
- Rozmery prievlakovej hlavy (D x Š): 40 mm x 40
- Upínanie korunky: TE-Y (SDS Max)
Zdieľať
Vlastnosti
- Karbidové hroty – pre hladšie odstraňovanie povrchu a vyššiu odolnosť voči opotrebeniu
- Predmontované - zdrsňovací bit a driek v jednom, dodávané pripravené na použitie
- Mimoriadne odolné – vďaka indukčnému vytvrdzovaniu sú tieto zdrsňovače obzvlášť odolné voči opotrebovaniu a ohýbaniu
- Certifikovaná kvalita – vytvorené na základe ISO certifikovaných procesov a vyše 30-ročných skúseností s návrhom a výrobou sekáčov
- Vytvorené na použitie v náročných podmienkach – testované na extrémne použitie, naše sekáče sú vyrobené tak, aby zvládli aj tie najnáročnejšie búracie práce
Použitie
- Odstraňovanie prebytočného betónu
- Zdrsňovanie betónových povrchov pre lepšie prijatie nových náterov
- Na použitie s SDS Max (TE-Y) elektrickými sekacími, búracími kladivami alebo vŕtacími kladivami