TE-Y TI Sekáče na obklad
Nový produkt PremiumPoložka #r9035317
Samoostriace sekáče na obklad s upínaním SDS Max (TE-Y) na oškrabávanie povrchových materiálov
- Upínanie korunky: TE-Y (SDS Max)
- Použitie: Odstraňovanie dlaždíc
- Dĺžka: 500 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Samoostriaca hrana – pracujte efektívnejšie a dlhšie s rovnakým sekáčom, nie je potrebné ďalšie ostrenie ani opakované vytvrdnutie
- Lepšia ergonómia – zahnutá posunutá hlava umožňuje pohodlnú prácu v jednej rovine s povrchom
- Vysoko legovaná oceľ – pre spoľahlivejšie a kvalitnejšie sekáče
- Vylepšená búracia sila – mimoriadne pevné upínanie korunky prenášajú väčšiu silu z nástroja na sekáč
- K dispozícii vo viacerých dĺžkach a šírkach – použite kratšie sekáče na najlepší prenos energie a predĺženú životnosť, dlhšie sekáče na väčšie prehĺbenie alebo aby ste sa dostali do úzkych priestorov
Použitie
- Odstraňovanie obkladov, laminátu alebo iných kompozitných materiálov
- Odstránenie povrchových materiálov, ako napr. rozstrekov, povlakov alebo presakovania cez debnenie
- Na použitie s SDS Max (TE-Y) elektrickými sekacími, búracími kladivami alebo kombinovanými kladivami