Prielomový vrták TE-Y-GB (SDS Max)
Nový produktPoložka #r436
Prielomový príklepový vrták SDS max (TE-Y) na vŕtanie do betónu a muriva
- Upínanie korunky: TE-Y (SDS Max)
- Základný materiál: Betón, Murivo, Tehla, Vápenec
- Pracovný režim: Príklepové vŕtanie
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali prorážecí vrták, průlomový vrták sds max alebo průlomák
Vlastnosti
- Spájkované tvrdokovové brity
- Mohutná skrutkovica pre rýchle odstránenie vŕtaného materiálu
- Niekoľko dĺžok
- Rýchle vŕtanie prestupov a priechodových otvorov
- Dlhšia životnosť o 20%
Použitie
- Vŕtanie väčších prestupov do betónu a muriva
- Vŕtanie priechodových otvorov do betónu a muriva
- Pre použitie so širokou škálou ťažkých nástrojov, príklepový vrták typu Y (SDS Max)