Príklepový vrták TE-CX (SDS Plus), palce
Nový produkt UltimatePoložka #r5225
Jedinečný príklepový vrták SDS plus (TE-C) na vŕtanie pre kotvy v železobetóne (imperiálny)
- Upínanie korunky: TE-C (SDS Plus)
- Základný materiál: Železobetón, Betón, Tehla, Murivo
- Tvar hlavy: Viacúčelový rezač
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali vrtání v betonu, vrtání, vrták sds plus alebo 4-britý vrták
Vlastnosti
- Nová karbidová hlava má vysokú odolnosť voči opotrebovaniu a umožňuje vyhotovenie presnejších otvorov pre osadenie kotiev – životnosť vyššia až o 30% v porovnaní s inými vrtákmi SDS Plus
- Karbidová hlava so vzostupnou technológiou – vyvinutá pre ľahšie vŕtanie cez výstuž
- Štvornásobná skrutkovica a optimálna geometria hlavy pre trvalo rýchle vŕtanie počas celej životnosti vrtáku
- Označenie – vrták je vhodný pre osadenie kotiev, pokiaľ je označenie viditeľné
- V málo pravdepodobnom prípade zlomenia, ak je značka opotrebenia na skrutkovici stále viditeľná, zvážime vymenenie vrtáka
Použitie
- Vŕtanie otvorov pre kotvy vo výstuženom betóne a v betóne bez výstuže
- Vŕtanie otvorov pre spojenia s vlepenou výstužou