Vrták s dorazom TX-C
Nový produktPoložka #r7772879
Systém 2-krokového vŕtania a upevnenia pre použitie s akumulátorovým vsadzovacím strojom BX 3
- Pre použitie s (stroje): BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22
- Základné materiály: [v závislosti od spotrebného materiálu]
- Priemer otvoru: 5 mm
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali bx kwik alebo kwik
Vlastnosti
- Pre technológiu BX-Kwik – upevňovacie prvky sú osadzované do malého predvŕtaného otvoru, čim sa priľnavosť zvyšuje na takmer 100 % pri súčasnej ochrane základného materiálu
- BX Kwik je spoľahlivejší – s cca 3-násobne vyšším zaťažením v porovnaní so štandardnými BX hrotmi a približne dvojnásobne rýchlejší ako alternatívne metódy
- Pri použití BX Kwik prakticky nedochádza k zlyhaniu ani pri osadzovaní do veľmi tvrdého betónu
- Systém BX Kwik umožňuje vyššie zaťaženia v porovnaní so štandardným systémom priamej montáže BX
- Výborne sa hodí pre akumulátorový vsadzovací stroj BX 3
Použitie
- Upevnenie ľahkých káblových lávok
- Upevnenie ľahkých ventilačných vedení alebo ľahkých potrubí
- Upevnenie ľahkých upevňovacích prvkov na pevný betón