Prvotriedny diamantový tichý kotúč znižuje hladinu hluku až o 50% – navrhnutý pre rezanie muriva a vápennopieskových tvárnic

  • Základný materiál: Pieskovo-vápenný, Murivo
  • Veľkosť hriadeľa: 25.4 mm
  • Prevádzka vo vlhkých alebo suchých podmienkach: Mokrý a suchý
premium

Zákazníci tiež hľadali Diamantový kotúčRezanie betónuStolová pílaStolovka alebo Dia kotúč.

Vyberte možnosti

Priemer kotúča
  • 300 mm
  • 350 mm
Veľkosť balenia
  • 1 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
Od 285,55 EUR

Technické údaje

Základný materiál
Pieskovo-vápenný, Murivo
Veľkosť hriadeľa
25.4 mm
Prevádzka vo vlhkých alebo suchých podmienkach
Mokrý a suchý
Šírka segmentu
2.8 mm
Výška segmentu
10 mm
Produktová trieda
Premium

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Sendvičové oceľové jadro pomáha znížiť celkovú hladinu hluku kotúča
  • Navrhnuté na vyváženie vyššieho výkonu rezania a dlhšej životnosti kotúča
  • Kompatibilný s vretenami 25,4 mm (1 palec) a 30 mm

Použitia

  • Rezanie vápennopieskových tvárnic a iných materiálov muriva
  • Navrhovaný hlavne pre použitie v stacionárnych pílach na murivo

Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.

Poradenstvo a podpora

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.