Kotúč do stolovej píly DS-BB N1
Nový produkt PremiumPoložka #r4462
Prvotriedny diamantový tichý kotúč znižuje hladinu hluku až o 50% – navrhnutý pre rezanie žuly a slinku
- Typ prístroja: Stolné píly
- Základný materiál: Žula, Slinok
- Veľkosť hriadeľa: 25.4 mm
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali Stolová píla, Dia kotúč, Rezanie betónu, Stolovka alebo Diamantový kotúč
Vlastnosti
- Sendvičové oceľové jadro pomáha znížiť celkovú hladinu hluku kotúča
- Navrhnuté na vyváženie vyššieho výkonu rezania a dlhšej životnosti kotúča
- Kompatibilný s vretenami 25,4 mm (1 palec) a 30 mm
Použitie
- Rezanie tvrdých materiálov ako žula alebo slinková tehla
- Navrhovaný hlavne pre použitie v stacionárnych pílach na murivo