Jadrová vŕtacia korunka SP-H Speed
Nový produkt PremiumPoložka #r14192583
Prvotriedna jadrová vŕtacia korunka pre rýchlejšie, hladšie jadrové vŕtanie prakticky všetky typy betón – pre nástroje ≥ 2,5 kW
- Použitie s: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
- Základné materiály: Betón
- Režim vŕtania: Stojanové
Zdieľať
Vlastnosti
- Najvyššia rýchlosť jadrového vŕtania – až o 50 % rýchlejšia než predchádzajúce univerzálne jadrové vŕtacie korunky, umožňuje rýchlejšie vykonávanie prác
- Plynulejšie jadrové vŕtanie – až o 40 % menšia potreba tlaku na rukoväť v porovnaní s predchádzajúcimi prémiovými jadrovými vŕtacími korunkami – pri celodennom jadrovom vŕtaní šetrí vašu energiu
- Všestrannosť – vŕtanie do prakticky všetkých druhov betónu, vrátane betónu s vysokým obsahom výstuží, pomocou rovnakých jadrových vŕtacích koruniek
- Technológia Hilti Equidist (priemer 35 mm a vyšší) – presne umiestnené diamanty pre neporovnateľný vŕtací výkon a trvalo vysokú rýchlosť vŕtania v priebehu celej životnosti vŕtacej korunky
- Dodávané bez upínanie
Použitie
- Stojanové jadrové vŕtanie za mokra do prakticky všetkých typoch betónu