Výmenný modul X-change SPX-H Speed
Nový produkt UltimatePoložka #r14192672
Jedinečný výmenný modul X-change na rýchlejšie, hladšie jadrové vŕtanie v prakticky všetkých typoch betónu
- Použitie s: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
- Základné materiály: Betón
- Režim vŕtania: Stojanové
Zdieľať
Vlastnosti
- Najvyššia rýchlosť jadrového vŕtania – až o 50 % rýchlejšia než predchádzajúce prvotriedne jadrové vŕtacie korunky, umožňuje rýchlejšie vykonávanie prác
- Systém výmenných modulov Hilti X-change (priemer 52 až 250 mm) umožňuje jednoduché vybratie jadra, rýchle uvoľnenie zaseknutých jadrových vŕtacích koruniek a zaostrenie koruniek na stavbe použitím obyčajného skrutkovača s plochou hlavou
- Plynulejšie jadrové vŕtanie – až o 40 % menšia potreba tlaku na rukoväť v porovnaní s predchádzajúcimi prvotriednymi jadrovými vŕtacími korunkami – pri celodennom jadrovom vŕtaní šetrí vašu energiu
- Všestrannosť – vŕtanie do prakticky všetkých druhov betónu, vrátane betónu s vysokým obsahom výstuží, pomocou rovnakých jadrových vŕtacích koruniek
- Technológia Hilti Equidist – presne umiestnené diamanty s neporovnateľným vŕtacím výkonom a trvalou vysokou rýchlosťou vŕtania v priebehu celej životnosti vŕtacej korunky
Použitie
- Náhradné diamantové segmenty pre kompatibilné tubusy jadrovej vŕtacej korunky Hilti X-Change
- Jadrové vŕtanie zo stojana za mokra do prakticky všetkých typov betónu