Jadrová vŕtacia korunka na rýchle vŕtanie do muriva SPX-L
Nový produktPoložka #r18652299
Špičková 430 mm dlhá jadrová vŕtacia korunka do mäkkého až stredne tvrdého muriva – pre stroje s výkonom <2,5 kW
- Použitie s: DD 110-D, DD 110-W, DD 130, DD 150-U
- Základné materiály: Murivo
- Režim vŕtania: Ručný, Stojanové
Zdieľať
Vlastnosti
- Mimoriadne vysoká vŕtacia rýchlosť vďaka 3 polykrištalickým (PC) diamantovým rezačom, ktoré prenikajú hlboko do muriva
- Nie je určené na použitie v tvrdom alebo vystuženom murive
- Unikátny systém výmenného modulu X Hilti (priemer 52 až 202 mm) umožňuje jednoduché odstránenie jadra, rýchle uvoľnenie zaseknutých vŕtacích koruniek a výmenu koruniek na stavbe s použitím obyčajného plochého skrutkovača
- Ušetrite veľa miesta a hmotnosti výmenou tradičných vŕtacích koruniek za jeden tubus a viacero modulov (výmenný modul X)
Použitie
- Rýchloupínacia koncovka Hilti BI pre diamantové vŕtacie stroje Hilti s nižším výkonom (do 2,5 kW), univerzálna koncovka BS (1–¼") s driekom BI Hilti pre diamantové vŕtacie stroje Hilti a stroje konkurenčných značiek
- Ručné jadrové vŕtanie za sucha do mäkkého až stredne tvrdého muriva