Jadrová vŕtacia korunka SPX-H Speed
Nový produktPoložka #r18652311
Extra prémiová jadrová vŕtacia korunka s X-change výmenným modulom na rýchlejšie, plynulejšie jadrové vŕtanie do prakticky všetkých druhov betónu – pre stroje s výkonom ≥2,5 kW
- Použitie s: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
- Základné materiály: Betón
- Režim vŕtania: Stojanové
Zdieľať
Vlastnosti
- Najvyššia rýchlosť jadrového vŕtania – až o 50 % rýchlejšia než predchádzajúce prémiové jadrové vŕtacie korunky, umožňuje rýchlejšie vykonávanie prác
- Plynulejšie jadrové vŕtanie – až o 40 % menšia potreba tlaku na rukoväť v porovnaní s predchádzajúcimi prémiovými jadrovými vŕtacími korunkami – pri celodennom jadrovom vŕtaní šetrí vašu energiu
- Všestrannosť – vŕtanie do prakticky všetkých druhov betónu, vrátane betónu s vysokým obsahom výstuží, pomocou rovnakých jadrových vŕtacích koruniek
- Technológia Hilti Equidist (priemer 35 mm a vyšší) – presne umiestnené diamanty pre neporovnateľný vŕtací výkon a trvalo vysokú rýchlosť vŕtania v priebehu celej životnosti vŕtacej korunky
- Rýchloupínacie skľučovadlo Hilti BL umožňuje osadiť alebo vybrať vŕtaciu korunku veľmi rýchlo – nie sú potrebné žiadne nástroje
Použitie
- Rýchloupínacia koncovka Hilti BL pre diamantové vŕtacie stroje Hilti s vysokým výkonom (nad 2,5 kW), univerzálna koncovka BL (1–¼") s driekom BI Hilti pre diamantové vŕtacie stroje Hilti a stroje konkurenčných značiek
- Stojanové jadrové vŕtanie za mokra do prakticky všetkých typoch betónu