SP-L Ručný jadrový vrták (mm)
Nový produkt
Premium
Položka #r19015208
Prémiová vŕtacia korunka na jadrové vŕtanie do všetkých druhov betónu – pre stroje s výkonom <2,5 kW
- Použitie s: DD 110-W, DD 130, DD 150-U
- Základné materiály: Betón
- Režim vŕtania: Ručný
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Rýchlejšie a ľahšie začatie otvorov
- Robustné laserom navarované segmenty
- Vyššia rýchlosť vŕtania v priebehu celej životnosti vŕtacej korunky
Použitie
- Rýchloupínacia koncovka Hilti BI pre diamantové vŕtacie stroje Hilti s nižším výkonom (do 2,5 kW), univerzálna koncovka BS (32 mm) s driekom BI Hilti pre diamantové vŕtacie stroje Hilti a stroje tretích strán
- Ručné jadrové vŕtanie za mokra do všetkých druhov betónu