Univerzálna jadrová vŕtacia korunka SP-L (mm)
Nový produkt PremiumPoložka #r19015211
Prvotriedna jadrová vŕtacia korunka pre vŕtanie zo stojana a ručné jadrové vŕtanie do betónu a muriva – pre náradie 2,5 kW <
- Použitie s: DD 110-D, DD 110-W, DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Základné materiály: Betón, Murivo
- Režim vŕtania: Ručný a stojanový
Zdieľať
Vlastnosti
- Technológia Hilti Equidist (priemer 35 mm a väčší) – presne umiestnené diamanty s neporovnateľným vŕtacím výkonom a trvalo vysoké rýchlosti vŕtania v priebehu celej životnosti vŕtacej korunky
- Univerzálna jadrová vŕtacia korunka na rýchle vŕtanie zo stojana alebo ručné vŕtanie do muriva a betónu
- Rýchlejšie a ľahšie začatie otvorov s voliteľným navŕtavačom otvorov pri ručnom vŕtaní
- Robustné laserom navarované segmenty
- Vyššia rýchlosť vŕtania v priebehu celej životnosti jadrovej vŕtacej korunky
Použitie
- Rýchloupínacia koncovka BI pre diamantové vŕtacie náradie Hilti s nižším výkonom (do 2,5 kW), univerzálna koncovka BS (32 mm) s driekom Hilti BI pre diamantové vŕtacie náradie Hilti a náradie tretích strán
- Vŕtanie zo stojana alebo ručné vŕtanie za mokra do betónu
- Ručné vŕtanie za sucha do všetkých druhov muriva