Jadrová vŕtacia korunka SPX-L
Nový produktPoložka #r6713864
Jedinečná vŕtacia korunka pre všetky druhy betónu – pre stroje s nízkym výkonom (<2,5 kW), bez upínania korunky
- Použitie s: DD 110-W, DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Základné materiály: Betón
- Režim vŕtania: Stojanové
Zdieľať
Vlastnosti
- Technológia Hilti Equidist (priemery 35 mm a vyššie) – presne umiestnené diamanty pre neporovnateľný vŕtací výkon a trvalo vysokú rýchlosť vŕtania v priebehu celej životnosti vŕtacej korunky
- Unikátny systém X výmenných modulov Hilti (priemer 52 až 202 mm) umožňuje jednoduché odstránenie jadra, rýchle uvoľnenie zaseknutých vŕtacích koruniek a výmenu koruniek na stavbe s použitím obyčajného skrutkovača na skrutky s plochou hlavou
- Ušetrite veľa miesta a hmotnosti výmenou tradičných vŕtacích koruniek za jednoduchý tubus a násobné moduly (výmenný modul X)
- Navrhnuté pre najťažšie podmienky, korunka exceluje v betóne s vysokým obsahom výstuže
- Uvoľnite vašu zaseknutú vŕtaciu korunku zo základného materiálu rýchlejšie a s menšími poškodeniami v porovnaní s vybratím bežných vŕtacích koruniek (výmenný modul X)
Použitie
- Stojanové jadrové vŕtanie za mokra vo všetkých typoch betónu