Násuvný modul SPX-L
Nový produkt UltimatePoložka #r6713870
Jedinečný X-výmenný modul pre jadrové vŕtanie strojmi s nižším výkonom (<2,5 kW) do všetkých druhov betónu
- Použitie s: DD 110-W, DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Základné materiály: Betón
- Režim vŕtania: Stojanové
Zdieľať
Vlastnosti
- Technológia Hilti Equidist (priemery 35 mm a vyššie) – presne umiestnené diamanty pre neporovnateľný vŕtací výkon a trvalo vysokú rýchlosť vŕtania v priebehu celej životnosti vŕtacej korunky
- Unikátny systém X výmenných modulov Hilti (priemer 52 až 202 mm) umožňuje jednoduché odstránenie jadra, rýchle uvoľnenie zaseknutých vŕtacích koruniek a výmenu koruniek na stavbe s použitím obyčajného skrutkovača na skrutky s plochou hlavou
- Navrhnuté pre najťažšie podmienky, korunka exceluje v betóne s vysokým obsahom výstuže
- Ušetrite významný priestor a hmotnosť výmenou tradičných vŕtacích koruniek za jednoduchý tubus a viacnásobné moduly (X výmenný modul)
- Výmenný tubus X môže byť použitý v priebehu životnosti niekoľkých výmenných modulov
Použitie
- Stojanové jadrové vŕtanie za mokra vo všetkých typoch betónu