Násuvný výmenný modul vŕtacej korunky (BR)
Nový produktPoložka #r6713952
Tubus výmenného modulu X (vrátane upínania BR 1/2")
- Upínanie korunky: BR (1/2 palca)
- Pracovná dĺžka: 430 mm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Unikátny systém X výmenných modulov Hilti (priemer 52 až 202 mm) umožňuje jednoduché odstránenie jadra, rýchle uvoľnenie zaseknutých vŕtacích koruniek a výmenu koruniek na stavbe s použitím obyčajného skrutkovača na skrutky s plochou hlavou
- Uvoľnite vašu zaseknutú vŕtaciu korunku rýchlejšie a s menšími poškodeniami v porovnaní s vybratím bežných vŕtacích koruniek (výmenný modul X)
- Jednoducho vysuňte zaseknuté jadro z tubusu odpojením modulu (výmenný modul X)
- Ušetrite veľa miesta a hmotnosť výmenou bežných vŕtacích koruniek za jednoduchý tubus a násobné moduly (výmenný modul X)
- Priemyselné štandardné upínanie BR 1/2"
Použitie
- Mokré alebo suché diamantové jadrové vŕtanie
- Ručný alebo stojanový vŕtací stroj
![](/medias/sys_master/images/hfa/h3e/10048736133150.jpg)