SPX-L modul do abrazívnych materiálov
Nový produkt UltimatePoložka #r6713983
Jedinečný výmenný modul na jadrové vŕtanie do veľmi abrazívnych druhov betónu
- Použitie s: DD 110-W, DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Základné materiály: Betón (abrazívny)
- Režim vŕtania: Stojanové
Zdieľať
Vlastnosti
- Technológia Hilti Equidist (priemer 35 mm a vyšší) – presne umiestnené diamanty pre neporovnateľný vŕtací výkon a trvalo vysokú rýchlosť vŕtania v priebehu celej životnosti vŕtacej korunky
- Unikátny systém výmenného modulu X Hilti (priemer 52 až 202 mm) umožňuje jednoduché odstránenie jadra, rýchle uvoľnenie zaseknutých vŕtacích koruniek a výmenu koruniek na stavbe s použitím obyčajného plochého skrutkovača
- Vďaka konštrukcii určenej do najťažších podmienok vŕtacia korunka exceluje v betóne s vysokým obsahom výstuže
- Ušetrite veľa miesta a hmotnosti výmenou tradičných vŕtacích koruniek za jeden tubus a viacero modulov (výmenný modul X)
- Výmenný tubus X môže byť použitý v priebehu životnosti niekoľkých výmenných modulov
Použitie
- Jadrové vŕtanie zo stojana za mokra v mimoriadne abrazívnom betóne