Násuvný modul SPX-H
Nový produkt UltimatePoložka #r6718350
Jedinečný X výmenný modul pre jadrové vŕtanie strojmi s vyšším výkonom (>2,5 kW) do všetkých druhov betónu
- Použitie s: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Základné materiály: Betón
- Režim vŕtania: Stojanové
Zdieľať
Vlastnosti
- Technológia Hilti Equidist (priemery 35 mm a vyššie) – presne umiestnené diamanty pre neporovnateľný vŕtací výkon a trvalo vysokú rýchlosť vŕtania v priebehu celej životnosti vŕtacej korunky
- Jedinečný systém X-výmenných modulov Hilti (priemer 52 až 250 mm) umožňuje jednoduché odstránenie jadra, rýchle uvoľnenie zaseknutých vŕtacích koruniek a výmenu koruniek na stavbe s použitím obyčajného skrutkovača s plochou hlavou
- Navrhnuté pre najťažšie podmienky, korunka exceluje v betóne s vysokým obsahom výstuže
- Ušetrite významný priestor a hmotnosť výmenou tradičných vŕtacích koruniek za jednoduchý tubus a viacnásobné moduly (X výmenný modul)
- Výmenný tubus X môže byť použitý v priebehu životnosti niekoľkých výmenných modulov
Použitie
- Stojanové jadrové vŕtanie za mokra vo všetkých typoch betónu