Jadrová vŕtacia korunka SPX-H do abrazívnych materiálov
Nový produktPoložka #r6718355
Jedinečná vŕtacia korunka na jadrové vŕtanie do mimoriadne abrazívneho betónu – pre náradie s výkonom ≥2,5 kW
- Použitie s: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Základné materiály: Betón (abrazívny)
- Režim vŕtania: Stojanové
Zdieľať
Vlastnosti
- Technológia Hilti Equidist (priemer 35 mm a vyšší) – presne umiestnené diamanty pre neporovnateľný vŕtací výkon a trvalo vysokú rýchlosť vŕtania v priebehu celej životnosti vŕtacej korunky
- Unikátny systém výmenného modulu X Hilti (priemer 52 až 202 mm) umožňuje jednoduché odstránenie jadra, rýchle uvoľnenie zaseknutých vŕtacích koruniek a výmenu koruniek na stavbe s použitím obyčajného plochého skrutkovača
- Ušetrite veľa miesta a hmotnosti výmenou tradičných vŕtacích koruniek za jeden tubus a viacero modulov (výmenný modul X)
- Navrhnuté pre najťažšie podmienky, korunka exceluje v betóne s vysokým obsahom výstuže
- Uvoľnite vašu zaseknutú vŕtaciu korunku zo základného materiálu rýchlejšie a s menšími poškodeniami v porovnaní s vybratím bežných vŕtacích koruniek (výmenný modul X)
Použitie
- Jadrové vŕtanie zo stojana za mokra
- Jadrové vŕtanie vo vysoko abrazívnom betóne