SPX-H modul na výmenu abrazívnych materiálov
Nový produktPoložka #r6718722
Jedinečný výmenný modul na jadrové vŕtanie do veľmi abrazívnych druhov betónu
- Použitie s: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Základné materiály: Betón (abrazívny)
- Režim vŕtania: Stojanové
Zdieľať
Vlastnosti
- Technológia Hilti Equidist (priemer 35 mm a vyšší) – presne umiestnené diamanty pre neporovnateľný vŕtací výkon a trvalo vysokú rýchlosť vŕtania v priebehu celej životnosti vŕtacej korunky
- Unikátny systém X-výmenných modulov Hilti (priemer 52 až 250 mm) umožňuje jednoduché odstránenie jadra, rýchle uvoľnenie zaseknutých vŕtacích koruniek a výmenu koruniek na stavbe s použitím obyčajného skrutkovača s plochou hlavou
- Vďaka konštrukcii určenej do najťažších podmienok vŕtacia korunka exceluje v betóne s vysokým obsahom výstuže
- Ušetrite veľa miesta a hmotnosti výmenou tradičných vŕtacích koruniek za jeden tubus a viacero modulov (výmenný modul X)
- Výmenný tubus X môže byť použitý v priebehu životnosti niekoľkých výmenných modulov
Použitie
- Jadrové vŕtanie zo stojana za mokra v mimoriadne abrazívnom betóne