Násuvný modul X-Change do muriva SPX-L
Nový produkt UltimatePoložka #r9435614
Jedinečný X-výmenný modul pre jadrové vŕtanie strojmi s nižším výkonom (<2,5 kW) do všetkých druhov muriva
- Použitie s: DD 110-D, DD 110-W, DD 130, DD 150-U
- Základné materiály: Murivo
- Režim vŕtania: Ručný, Stojanové
Zdieľať
Vlastnosti
- Technológia Hilti Equidist (priemery nad 35 mm) – presne umiestnené diamanty pre neporovnateľný vŕtací výkon a konštantnú rýchlosť vŕtania v priebehu celej životnosti vŕtacej korunky
- Unikátny systém X výmenných modulov Hilti (priemer 52 až 202 mm) umožňuje jednoduché odstránenie jadra, rýchle uvoľnenie zaseknutých vŕtacích koruniek a výmenu koruniek na stavbe s použitím obyčajného skrutkovača na skrutky s plochou hlavou
- Ušetrite významný priestor a hmotnosť výmenou tradičných vŕtacích koruniek za jednoduchý tubus a viacnásobné moduly (X výmenný modul)
- Výmenný tubus X môže byť použitý v priebehu životnosti niekoľkých výmenných modulov
Použitie
- Ručné jadrové vŕtanie za sucha do všetkých druhov muriva