Jadrová vŕtacia korunka SPX-L do muriva
Nový produktPoložka #r9633565
Jedinečná vŕtacia korunka do všetkých druhov muriva – pre stroje s nízkym výkonom (<2,5 kW), upínanie korunky BT 5/8"
- Použitie s: DD 110-D, DD 110-W, DD 130, DD 150-U
- Základné materiály: Murivo
- Režim vŕtania: Ručný, Stojanové
Zdieľať
Vlastnosti
- Technológia Hilti Equidist (priemery nad 35 mm) – presne umiestnené diamanty pre neporovnateľný vŕtací výkon a trvalo vysokú rýchlosť vŕtania v priebehu celej životnosti vŕtacej korunky
- Unikátny systém X výmenných modulov Hilti (priemer 52 až 202 mm) umožňuje jednoduché odstránenie jadra, rýchle uvoľnenie zaseknutých vŕtacích koruniek a výmenu koruniek na stavbe s použitím obyčajného skrutkovača na skrutky s plochou hlavou
- Ušetrite veľa miesta a hmotnosti výmenou tradičných vŕtacích koruniek za jeden tubus a viacero modulov (výmenný modul X)
Použitie
- Ručné jadrové vŕtanie za sucha do všetkých druhov muriva