Kotúč pre škárovacie píly C1/MP (betón)
Nový produkt PremiumPoložka #r6165
Prvotriedny rezací kotúč pre škárovacie píly (20-35 HP) pre škárovacie stroje – navrhnutý pre rezanie betónu
- Typ prístroja: Škárovacia píla
- Základný materiál: Betón (bez výstuže), Betón (vystužený), Betón (husto vystužený)
- Veľkosť hriadeľa: 25.4 mm
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali Rezačka škár, Dia kotúč, Rezanie betónu, Vozík alebo Diamantový kotúč
Vlastnosti
- Navrhnutý pre optimálny rezací výkon v betóne
- Navrhnuté na vyváženie vyššieho výkonu rezania dlhšou životnosťou kotúča
Použitie
- Rezanie betónu
- Navrhnuté na použitie s pílami stredného výkonu (20 – 35 HP/14 – 35 kW)