Kotúč pre škárovacie píly A1/MP (asfalt)
Nový produkt PremiumPoložka #r6167
Prvotriedny rezací kotúč pre škárovacie píly (20-35 HP) – navrhnutý pre rezanie asfaltu
- Typ prístroja: Škárovacia píla
- Základný materiál: Asfalt
- Veľkosť hriadeľa: 25.4 mm
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali Rezačka škár, Dia kotúč, Rezanie asfaltu, Vozík alebo Diamantový kotúč
Vlastnosti
- Navrhnutý pre optimálny rezací výkon v asfalte
- Ochranné tvrdokovové vložky proti predčasnému opotrebeniu oceľového tela kotúča pod segmentom
- Navrhnuté na vyváženie vyššieho výkonu rezania a dlhšej životnosti kotúča
- Šípky indikujúce smer chodu sú vyrazené na kotúče pre dobrú čitateľnosť a maximálny komfort
Použitie
- Rezanie asfaltu
- Navrhnuté na použitie s pílami stredného výkonu (20 – 35 HP/14 – 35 kW)