Lisovací krúžok na potrubia NPR PR V
Nový produktPoložka #r8757640
Lisovacie objímky pre stláčacie montážne nosníky V do 108 mm. Kompatibilné so strojmi na lisovanie potrubí NPR 32-A.
- Lisovaný profil: V
- Interval údržby: 1 rok
Zdieľať
Vlastnosti
- Lisovacie objímky pre stláčacie montážne nosníky V do 108 mm
- Vybavené štítkom NFC pre ľahkú identifikáciu a spravovanie majetku prostredníctvom softvéru Hilti Connect a ON!Track
Použitie
- Lisovanie oceľových potrubí až do 108 mm*
- Lisovanie medených potrubí až do 108 mm*
- Lisovacie krúžky musia byť použité spolu s príslušným lisovacím adaptérom. Ďalšie informácie nájdete v návode na použitie.
- *Tieto hodnoty sa vzťahujú na konkrétny systém. Záväzné informácie vám poskytne dodávateľ systému