Kobaltový vrták HSS-Co
Nový produktPoložka #r7041
Extra prémiové HSS kobaltové vrtáky na vŕtanie malých otvorov do bežnej aj nehrdzavejúcej ocele ≤1100 N/mm², v súlade s DIN 338 / 340
- Upínanie korunky: Hladký driek
- DIN: DIN 338
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali HSS kobaltové vrtáky
Vlastnosti
- Presne vybrúsené kobaltové vrtáky HSS-Co s 5 % obsahom kobaltu
- Špeciálne navrhnutá špička s rozštepom – pre precízne samocentrovanie, rýchly nábeh a menší pohyb po povrchu
- 135° uhol špičky – najlepšia voľba pre vyššie rýchlosti a nižšiu teplotu pri vŕtaní do tvrdších základných materiálov
- Vrtáky s dlhšou životnosťou pre práce v tvrdom materiáli – vyššia odolnosť a trvácnosť vďaka obsahu kobaltu
- Jednoduchšie odstraňovanie štepov a optimálne zníženie teploty – špirálový hrot pre lepšiu distribúciu maziva smerom k špičke vrtáku
Použitie
- Vŕtanie otvorov do legovanej aj nelegovanej ocele a tepelne spracovanej ocele ≤1100 N/mm²
- Vŕtanie do nehrdzavejúcej ocele, mosadze, medi a plastov
- Vŕtanie do ostatných tvrdých materiálov (napr. liatina, titán)
- Optimalizovaný výkon dosiahnutý pri použití správnej rýchlosti a rezného oleja