Špirálový vrták HSS-R
Nový produkt StandardPoložka #r7217993
Štandardný valcovaný vrták HSS na vŕtanie otvorov malého priemeru do ocele ≤400 N/mm², zhodné s DIN 338 / 340
- Produktová trieda: Standard
- Upínanie korunky: Hladký driek
- DIN: DIN 338
Zdieľať
Vlastnosti
- Valcované vrtáky HSS
- Špeciálne navrhnutý hrot s deleným britom – pre presné samocentrovanie, rýchlejší nábeh vŕtania a menej jazdenia po povrchu
- 118° uhol hrotu –univerzálna možnosť, vhodná na vŕtanie do širokej škály kovov
- Vysoká odolnosť voči lomu – presné valcovanie a kovanie pomáha znížiť riziko zlomenia vrtáka
- Ľahšie odstránenie štepov a optimálne zníženie teploty – špirálová drážka pre lepšiu distribúciu mazadla ku hrotu vrtáka
Použitie
- Vŕtanie otvorov do legovanej a nelegovanej ocele a iného materiálu ≤400 N/mm²
- Vŕtanie do hliníka, mosadze, medi a plastov
- Optimalizovaný výkon dosiahnutý pri použití správnej rýchlosti a rezného oleja