Frézovací nôž na výstuže X-Cut
Nový produkt UltimatePoložka #r19802877
Rezací nôž na betonársku výstuž s cermetovými hrotmi na rezanie betonárskej výstuže a závitových tyčí za studena s akumulátorovou rezačkou betonárskej výstuže NRC 6-22
- Vlastnosti kotúča: Britový cermet, Rez za studena, Špeciálne pre akumulátorové nástroje, Dlhá životnosť
- Priemer kotúča: 110 mm
- Počet zubov: 24
Zdieľať
Vlastnosti
- Rezanie s nízkym výskytom iskier - čepele s hrotom z cermetu za studena znižujú výskyt iskier, odlamovania, priľnavosti a zahrievania, čím pomáhajú znižovať nebezpečenstvo požiaru
- Rezy bez otrepov - cermetové hroty generujú menej hluku a vibrácií, čím zabezpečujú tichšie a hladšie rezy s povrchovou úpravou bez otrepov
- Optimalizované pre rezačku výstuží NRC 6-22 - jedinečný tŕň umožňuje optimálny prenos krútiaceho momentu medzi nástrojom a nožom na zvýšenie výkonu
- Viac zubov, menšia hrana - čepele Xcut vám pomôžu rezať dlhšie, bezpečnejšie a rýchlejšie vďaka mimoriadne tenkej hrane na zníženie rezných síl a väčším zubom na zvýšenie rýchlosti rezania.
Použitie
- Rezanie v jednej rovine s povrchom až do 5/32"
- Rezanie v jednej rovine s povrchom až do 3,5 mm
- Orezávanie až do č. 8 po inštalácii výstuže
- Orezávanie až do M25 po inštalácii výstuže
- Sériové rezanie závitových tyčí do č. 8 (oceľ a nehrdzavejúca oceľ)