Kotúče chvostových píl na izoláciu
Nový produkt PremiumPoložka #r19973247
Presné pílové listy chvostových píl na rezanie do 230 mm (9") v izolačných materiáloch
- Produktová trieda: Premium
- Driek: 1/2 palcový univerzálny driek
- Počet zubov na palec: 5
Zdieľať
Vlastnosti
- Vyššia rýchlosť rezania - pomáha maximalizovať výkonnosť a produktivitu v porovnaní s tradičnými ručnými nožmi
- Pevná čepeľ - širšia a hrubšia konštrukcia čepele pomáha predchádzať ohýbaniu pri presných a šikmých rezoch
- Unikátne zúbkované ostrie noža navrhnuté na rezy bez trhania
- Presne brúsený hrot na ponorné rezy
- Kompatibilný so všetkými chvostovými pílami so driekom S
Použitie
- Rezanie mäkkého izolačného materiálu, ako napr. minerálna vlna, izolácia vlákien a pod.
- 300 mm dlhá čepeľ pre reznú kapacitu 230 mm
- 12“ dlhá čepeľ s reznou kapacitou 9“