Pílové listy do chvostovej píly na rezanie pórobetónu
Nový produkt UltimatePoložka #r8018878
Špičkový list do chvostovej píly na rezanie pórobetónu/autoklávovaného pórobetónu (až do hrúbky 215 mm)
- Produktová trieda: Ultimate
- Driek: 1/2 palcový univerzálny driek
- Kotúč / hrúbka kotúča: 1.5 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Špecializovaný karbidový priamočiary pílový list do chvostovej píly navrhnutý tak, aby čo najlepšie rezal výrobky z ľahčeného betónu
- Dlhšia životnosť – vďaka zubom z karbidu volfrámu sa toto ostrie vyznačuje rýchlym rezaním a dlhšou životnosťou, čo umožňuje zvládanie rozsiahlejších pracovných úloh s menším počtom výmen pílových listov
- K dispozícii v troch dĺžkach – výber správnej dĺžky na základe tvaru obrobku môže zvýšiť pohodlie aj efektivitu práce
Použitie
- Rezanie pórobetónu
- Rezanie autoklávovaného pórobetónu (AAC)
- Rezanie tvárnic Ytong®
- Rezanie autoklávovaného ľahčeného betónu (ALC)