Vozík UNIVERSAL
Nový produktPoložka #2236734
Univerzálny vozík na prepravu stavebného vybavenia na stavbe
- Typ príslušenstva: Ručné vozíky
Zdieľať
Vlastnosti
- Mimoriadne univerzálny vozík, s 3 regálmi, na prepravu viacerých alebo objemných predmetov akéhokoľvek druhu, do 150 kg.
- Pevný a kompaktný návrh vďaka jedinečnej možnosti zloženia
- Mimoriadne odolné pneumatiky Solight-ecco® – sú skonštruované tak, aby odolali pôsobeniu vody, vysokej teplote a defektom na stavbách
- Horná časť univerzálneho vozíka kompatibilná s kufríkmi Sortimo
- Vonkajšie rozmery poskladaného zariadenia (D x Š x V): 573 x 224 x 711 mm / 22,5" x 8,8" x 28"
Použitie
- Preprava stavebného vybavenia