Kufor B22/C (XL) prázdn.
Nový produktPoložka #2313701
Pevný kufor na náradie Nuron na ukladanie a prepravu viacerých nástrojov s príslušenstvom
- Typ príslušenstva: Kufríky na náradie
- Rozmery (D x Š x V): 595 x 461 x 149 mm
- Výrobky, ktoré sú vhodné do oddelenia 1: B22-110, B22-170, B22-255, B22-55, B22-85
Zdieľať
Vlastnosti
- Praktický a odolný kufor na náradie špeciálne navrhnutý pre náradie Nuron
- Pomáha chrániť náradie Nuron pri uskladnení a prenášaní po pracoviskách
Použitie
- Preprava a skladovanie viacerých nástrojov Nuron
- Pozrite si prosím technické údaje nižšie a zistite, ktoré nástroje Nuron sa zmestia do každého oddelenia