Case 2-tools (S) SF/SI prázdn.
Nový produktPoložka #2329229
Pevný kufor na náradie Nuron na ukladanie a prepravu viacerých nástrojov s príslušenstvom
- Typ príslušenstva: Kufríky na náradie
- Rozmery (D x Š x V): 495 x 395 x 149 mm
- Výrobky, ktoré sú vhodné do oddelenia 1: SF 4-22, SF 4H-22, SF 6-22, SF 6H-22, SID 6-22, SIW 4AT-22, SIW 6-22, SIW 8-22
Zdieľať
Vlastnosti
- Praktický a odolný kufor na náradie špeciálne navrhnutý pre náradie Nuron
- Pomáha chrániť náradie Nuron pri uskladnení a prenášaní po pracoviskách
Použitie
- Preprava a skladovanie viacerých nástrojov Nuron
- Pozrite si prosím technické údaje nižšie a zistite, ktoré nástroje Nuron sa zmestia do každého oddelenia