Case 2-tools (M) SF/SI + SR/SJ/AG prázdn
Nový produktPoložka #2329248
Pevný kufor na náradie Nuron na ukladanie a prepravu viacerých nástrojov s príslušenstvom
- Typ príslušenstva: Kufríky na náradie
- Rozmery (D x Š x V): 595 x 461 x 175 mm
- Výrobky, ktoré sú vhodné do oddelenia 1: AG 4S-22, AG 5D-22, AG 6D-22, SR 6-22
Zdieľať
Vlastnosti
- Praktický a odolný kufor na náradie špeciálne navrhnutý pre náradie Nuron
- Pomáha chrániť náradie Nuron pri uskladnení a prenášaní po pracoviskách
Použitie
- Preprava a skladovanie viacerých nástrojov Nuron
- Pozrite si prosím technické údaje nižšie a zistite, ktoré nástroje Nuron sa zmestia do každého oddelenia