Riešenia protipožiarnej ochrany Hilti

Požiarna ochrana elektroinštalácií

Majte pokoj v mysli s tým, že vaše riešenia sú správne.

Chráňte životy, budovy a buďte v súlade s normami pri elektroinštaláciách. Vďaka jednoduchému výberu produktu a jednoduchej inštalácii si nevieme predstaviť uspokojivejší spôsob, ako pomôcť zaistiť požiarnu bezpečnosť.

Práca so selektorom

Nájdite rýchlo ten správny produkt

Selektor protipožiarnych riešení to umožňuje

Nie ste si istí, ktorý produkt je pre vás ten pravý? Sme tu, aby sme vám pomohli. Nájdite správne riešenie pomocou nášho ľahko použiteľného softvéru Selektor protipožiarnych riešení. Plus:

  • Nájdite viac ako 1 550 dôveryhodných protipožiarnych riešení 
  • Ukladajte riešenia do projektov na odoslanie
  • Vytvárajte plány riešení 
  • Vytvárajte, upravovujte a archivujte protokoly 
  • Odosielajte a spravujte technické posudky 
  • Získejte přístup k mobilnej aplikácii Selektor protipožiarnych riešení
CFS-F FX Protipožiarna pena

CFS-F FX

Pena, ktorá zastaví požiar

Viaceré scenáre. Jeden ľahko použiteľný produkt.

  • Ľahko tvarovateľná protipožiarna pena CFS-F FX pomáha vytvárať protipožiarnu a dymovú bariéru okolo káblových a združených prestupov. 
  • Mimoriadne všestranná, na použitie vo viacerých scenároch s jedinou penou. 
  • Trvácna a opakovateľne použiteľná aj pri natiahnutí nových inštalácií káblov umožňuje vykonávať dodatočné zmeny inštalácií. 
  • Inštalácia a dodržiavanie predpisov sú jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Nie je nutné byť odborníkom.

Chcete viac informácií?

Vyplňte formulár nižšie! Čoskoro sa vám ozveme.

Zdieľať