Pracovník dává akumulátor do nabíječky

Málo času a veľa práce?

Potrebovali by ste na prácu o pár hodín navyše každý deň? Naše inteligentné stroje Nuron vám s tým pomôžu.

Začnite využívať funkcie šikovného strojového parku. Naša nová akumulátorová platforma Nuron dokáže predchádzať prestojom a s nimi spojeným nákladom.

Podnikať v stavebníctve nie je jednoduché

Stavbyvedoucí v buňce

Blížiace sa termíny a neočakávané komplikácie

Aj zdanlivo nepatrná komplikácia na stavbe môže spôsobiť zdržanie, ktoré značne ovplyvní zárobkovosť vašej práce.

Povedzme, že ste na stavbe a nemáte času nazvyš pre dokončenie práce včas. V tom momente vám prestane fungovať akumulátor vo vašom vŕtacom kladive. Nevedeli ste, že stav akumulátora sa v priebehu posledných pár týždňov rapídne zhoršil a teraz potrebujete okamžite nový. Vzhľadom na to, že vaše ostatné akumulátory nie sú vhodné pre tento typ stroja, musíte expresne objednať nový. Bez kladiva nie je možné pre tento deň pokračovať v práci.

 

Pracovník sedí nad prázdným kufrem

Administratíva a problémy s logistikou

Vybaviť opravu stroja nie je jednoduché. Občas je potrebné urobiť niekoľko telefonátov, dohľadať stroj, záručný list a ďalšiu dokumentáciu. Potom príde na rad samotné odoslanie stroja a telefonáty ohľadom stavu opravy a termínu dodania.

Výhody jednej platformy

Buďte produktívnejší vďaka jednej platforme

Nuron je nová akumulátorová platforma, ktorá je kompatibilná s celým vašim strojovým parkom. S Nuronom sa nemusíte starať, či máte tie správne akumulátory alebo kde sa nachádzajú zásuvky. Všetky stroje Nuron používajú rovnaký typ akumulátora.

Výhodou sú pre vás nižšie náklady za stroje, pretože si vystačíte iba s jedným typom nabíjačky. Významná je aj časová úspora, pretože sa vyhnete rozbaľovaniu predlžovacích káblov alebo dohľadávaniu správnych akumulátorov.

Pracovník vŕta s kladivom

Kancelária na stavenisku

S inteligentným strojovým parkom môžete konečne spravovať vaše stroje priamo zo staveniska. Akumulátor nemá dostatočný výkon? Teraz už nemusíte prestať pracovať a ísť do kancelárie alebo do bunky - príde vám notifikácia, aby ste ho mohli poslať do servisu skôr, než dôjde k prestojom.

Jobsite supervisor sends via Wi-Fi a Measure in Picture result from the PD-CS to a tablet as a JPG file for larger viewing and e-mail forwarding

Ušetrite čas a peniaze vďaka digitalizácii

Majte všetky informácie, ktoré potrebujete, stále po ruke. S aplikáciou ON!Track 3 a platformou Nuron môžete spravovať vaše podnikanie priamo zo stavby:

  • Získajte prístup k detailným informáciám o produktoch a tréningovým materiálom a videám pre rýchlu podporu
  • Jednoducho objednávajte stroje do servisu pomocou skenu alebo rýchleho výberu
  • Majte dokonalý prehľad o vašom vybavení Hilti a jeho stave

  • Automatizujte proces opráv vďaka funkcii proaktívnej výmeny akumulátorov
  • Analyzujte informácie o vyťažení strojov pre optimalizáciu vašich procesov

Kontaktujte nás

Prosím vyplňte formulár
Ozveme sa vám čo najskôr.

Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA a platí tu Zásady ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky spoločnosti Google.

* Požadovaná polia

Zdieľať