- Domov
- Spotrebný materiál

Hilti kvalita za skvelé ceny
Doplňte svoj strojový park o špičkové vrtáky a sekáče za ceny nižšie až o 60 %
V ponuke máme štvorbrité a dvojbrité vrtáky SDS Plus a Max do betónu a muriva za znížené ceny. Zároveň sme precenili aj naše široké portfólio sekáčov.
Vedeli ste, že v prípade výrobnej chyby môžete využiť našu záruku výmeny kus za kus na náš spotrebný materiál?
Rada Ultimate
Príklepový vrták SDS Plus 6×100×170 mm

5,15 EUR bez DPH
Chcete tento konkrétny vrták ešte lacnejšie? Využite možnosť viacnásobného balenia! Pri kúpe 50-kusového balenia je cena 3,96 EUR bez DPH za jeden! Podobné multibalenia nájdete aj v iných bežných priemeroch a dĺžkach.
Chcem vrták SDS PlusPríklepový vrták SDS Max 18×400×520 mm
85,70 EUR bez DPH
Tento príklepový vrták SDS Max (TE-YX) s celokarbidovou hlavou ponúkame aj v balení po 4 kusoch, pričom zaplatíte len 3!
Chcem vrták SDS MaxŠpicatý polygonový sekáč SDS Plus 180 mm

10,19 EUR bez DPH
Jeden nestačí? Pozrite si naše výhodné sady plochých a špicatých sekáčov SDS Plus nižšie.
Chcem sekáč SDS PlusŠpicatý polygonový sekáč SDS Max 280 mm
25,18 EUR bez DPH
Príliš krátky a príliš špicatý? Skvelé ceny nájdete na všetky veľkosti a rozmery našich sekáčov! Okrem toho môžete využiť multibalenia alebo dokonca praktické sady (pozri nižšie) pri bežných veľkostiach.
Chcem sekáč SDS MaxRada Premium
Príklepový vrták SDS Plus 5×50×110 mm

3,55 EUR bez DPH
Pre bežné priemery a dĺžky ponúkame ešte výhodnejšie balenia po 8, 16, 32 a 50 kusoch. Tento konkrétny rozmer vrtákov do betónu a muriva môžete získať za cenu 2,70 EUR bez DPH za kus pri kúpe 50 kusov.
Chcem vrták SDS PlusPríklepový vrták SDS Max 18×420×540 mm
54,48 EUR bez DPH
Prémiový príklepový vrták SDS Max (TE-Y) je ideálny na vŕtanie do bežného betónu a muriva.
Chcem vrták SDS MaxŠpicatý sekáč SDS Max 280 mm

17,64 EUR bez DPH
Potrebujete doplniť zásoby? Potom využite balenie 10 kusov za ešte výhodnejšiu cenu 14,10 EUR bez DPH za kus!
Chcem sekáč SDS MaxPlochý sekáč SDS Max 26×280 mm

17,64 EUR bez DPH
Tento sekáč ponúkame aj v balení po 10 kusov za výhodnú cenu 14,10 EUR bez DPH za kus. K dispozícii sú aj dlhšie verzie tohto sekáča do betónu a muriva SDS Max za výhodnú cenu.
Chcem sekáč SDS MaxSady vrtákov a sekáčov
Ultimate sada SDS Plus vrtákov M1

35,62 EUR bez DPH
- 1x Príklepový vrták TE-CX 5/12
- 2x Príklepový vrták TE-CX 6/17
- 1x Príklepový vrták TE-CX 8/17
- 1x Príklepový vrták TE-CX 10/17
- 1x Príklepový vrták TE-CX(5) 12/17
Premium sada vrtákov SDS Plus

20,12 EUR bez DPH
- 1x Príklepový vrták TE-C 5/11
- 2x Príklepový vrták TE-C 6/16
- 1x Príklepový vrták TE-C 8/16
- 1x Príklepový vrták TE-C 10/16
- 1x Príklepový vrták TE-C 12/16
Ultimate sada sekáčov SDS Plus

32,60 EUR bez DPH
- 2x Špicatý sekáč TE-CP SM 18
- 2x Plochý sekáč TE-CP FM 18
Ultimate sada sekáčov SDS Max


Garancia výmeny spotrebného materiálu
Kus za kus. Bez dokladov a bez čakania.
Za našim spotrebným materiálom si stojíme na 100 %. Garancia výmeny funguje jednoducho. Nemusíte evidovať bločky ani zložito vyhľadávať záručné podmienky.
Ak je váš spotrebný materiál poškodený v dôsledku výrobnej alebo materiálovej chyby, bezplatne vám ho vymeníme. Chcete vedieť, ako to presne funguje?

Spotrebný materiál na mieru
Nehľadáte sekáče alebo vrtáky? Vyberte si z našej širokej ponuky spotrebného materiálu.