PRA 400 (01)
Originálny návod na obsluhu
Informácie o návode na obsluhu
O tomto návode na obsluhu
- Varovanie! Pred použitím výrobku sa uistite, že ste si prečítali návod na obsluhu priložený k výrobku a porozumeli mu, vrátane pokynov, bezpečnostných upozornení a varovaní, obrázkov a špecifikácií. Predovšetkým sa oboznámte so všetkými pokynmi, bezpečnostnými upozorneniami a varovaniami, obrázkami, špecifikáciami, komponentmi a funkciami. Pri ich nerešpektovaní môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnemu zraneniu. Návod na obsluhu vrátane všetkých pokynov, bezpečnostných upozornení a varovaní si uschovajte pre neskoršie použitie.
- Výrobky
sú určené pre profesionálneho používateľa a smie ich obsluhovať, vykonávať údržbu a opravovať iba autorizovaný, vyškolený personál. Tento personál musí byť špeciálne poučený o vznikajúcich rizikách a nebezpečenstve. Výrobok a jeho pomocné prostriedky sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva v prípade, že s nimi bude manipulovať personál bez vzdelania, neodborným spôsobom alebo ak sa nebudú používať v súlade s určením.
- Priložený návod na obsluhu zodpovedá aktuálnemu stavu techniky v čase tlače. Aktuálne vydanie nájdete vždy online na stránke produktov Hilti. Použite na to odkaz alebo QR kód v tomto návode na obsluhu, ktorý je označený symbolom
.
- Výrobok odovzdajte ďalším osobám len spolu s týmto návodom na obsluhu.
Vysvetlenie značiek
Výstražné upozornenia
Výstražné upozornenia varujú pred rizikami pri zaobchádzaní s výrobkom. Používajú sa nasledujúce signálne slová:Symboly v návode na používanie
V tomto návode na používanie sa používajú nasledujúce symboly:![]() |
Dodržiavajte návod na používanie |
![]() |
Upozornenia týkajúce sa používania a iné užitočné informácie |
![]() |
Zaobchádzanie s recyklovateľnými materiálmi |
![]() |
Elektrické zariadenia a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu |
![]() |
Hilti Lítiovo-iónový akumulátor |
![]() |
Hilti Nabíjačka |
Symboly na obrázkoch
Na vyobrazeniach sa používajú nasledujúce symboly:![]() |
Tieto čísla odkazujú na príslušné vyobrazenie na začiatku tohto návodu na používanie. |
![]() |
Číslovanie na obrázkoch upozorňuje na dôležité pracovné kroky alebo konštrukčné prvky dôležité pre pracovné kroky. V texte sú tieto pracovné kroky alebo komponenty označené príslušnými číslami, napr. (3) . |
![]() |
Čísla pozícií sa používajú v obrázku Prehľad a odkazujú na čísla legendy v odseku Prehľad výrobkov . |
![]() |
Tento symbol by mal u vás vzbudiť mimoriadnu pozornosť pri zaobchádzaní s výrobkom. |
Symboly na výrobkoch
Všeobecné symboly
Symboly, ktoré sa používajú v spojení s výrobkom.![]() |
Výrobok podporuje NFC technológiu, ktorá je kompatibilná so systémami iOS a Android. |
![]() |
Jednosmerný prúd |
![]() |
Všeobecná výstražná značka |
![]() |
Ak sa nachádza na výrobku, výrobok bol certifikovaný týmto certifikačným úradom pre trh v USA a Kanade v súlade s platnými normami. |
Bezpečnosť
Všeobecné bezpečnostné pokyny a upozornenia pre meracie prístroje

Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Bezpečnosť na pracovisku
- Na pracovisku udržujte čistotu a dbajte na dostatočné osvetlenie. Neporiadok na pracovisku a neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.
- S výrobkom nepracujte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach.
- Dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb počas používania výrobku.
- Výrobok používajte iba v rámci definovaných hraníc použitia.
- Dodržiavajte regionálne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- Výrobok chráňte pred dažďom a mokrom. Vniknutie vlhkosti môže spôsobiť skrat, úraz elektrickým prúdom, popáleniny alebo výbuch.
- Hoci je výrobok chránený proti preniknutiu vlhkosti, mali by ste ho poutierať dosucha, prv než ho schováte do prepravného puzdra.
- Pri práci buďte pozorný, dávajte pozor na to, čo robíte a k práci s meracím prístrojom pristupujte s rozvahou. Merací prístroj nepoužívajte, keď ste unavený alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj moment nepozornosti pri používaní meracieho prístroja môže viesť k vzniku závažných poranení.
- Vyhýbajte sa neprirodzenej polohe. Pri práci dbajte na stabilný postoj, ktorý vám vždy umožní udržať rovnováhu.
- Používajte prostriedky osobnej ochrannej výbavy. Používanie osobných ochranných prostriedkov znižuje riziko poranenia.
- Nevyraďujte z činnosti bezpečnostné zariadenia a neodstraňujte štítky s upozorneniami a výstrahami.
- Zabráňte neúmyselnému zapnutiu. Uistite sa, že sa merací prístroj je vypnutý, prv než ho pripojíte k akumulátoru, uchopíte alebo prenesiete.
- Výrobok a príslušenstvo používajte v súlade s týmito pokynmi a tak, ako je pre tento špeciálny typ zariadenia predpísané. Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie výrobkov na iné ako určené použitie môže viesť k vzniku nebezpečných situácií.
- Neuspokojte sa pocitom falošnej bezpečnosti a nekonajte v rozpore s bezpečnostnými pravidlami pre meracie prístroje, aj keď máte dostatok skúseností s používaním meracieho prístroja. Nedbalé konanie sa môže v zlomkoch sekundy zmeniť na ťažký úraz.
- Merací prístroj sa nesmie používať v blízkosti medicínskych prístrojov.
- Výrobok a príslušenstvo používajte len v technicky bezchybnom stave.
- Nepoužívané meracie prístroje uložte mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby výrobok používali osoby, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto pokyny. Meracie prístroje sú nebezpečné, ak ich používajú neskúsené osoby.
- O meracie prístroje sa svedomito starajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti náradia bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú jeho časti zlomené alebo poškodené tak, že by to negatívne ovplyvnilo funkciu meracieho prístroja. Poškodené časti dajte pred použitím meracieho prístroja opraviť. Príčinou mnohých úrazov bola nesprávna údržba meracích prístrojov.
- Na výrobku sa nesmú vykonávať zmeny ani manipulácie. Zmeny alebo modifikácie, ktoré neboli výslovne povolené spoločnosťou Hilti , môžu obmedziť právo používateľa na uvedenie výrobku do prevádzky.
- Pred dôležitým meraním, ako aj po páde alebo iných mechanických vplyvoch musíte skontrolovať presnosť meracieho prístroja.
- Na základe princípu fungovania zariadenia môžu byť výsledky meraní ovplyvnené určitými podmienkami v okolitom prostredí. Patrí sem napr. blízkosť zariadení, ktoré vytvárajú silné magnetické alebo elektromagnetické pole, vibrácie a zmeny teploty .
- Rýchlo sa meniace podmienky pri meraní môžu skresliť výsledky merania.
- Ak výrobok prenesiete z veľkého chladu do teplého prostredia alebo opačne, nechajte výrobok pred použitím aklimatizovať. Veľké teplotné rozdiely môžu viesť k nesprávnym operáciám a nesprávnym výsledkom merania.
- Pri používaní s adaptérmi a príslušenstvom zaistite, aby bolo príslušenstvo bezpečne upevnené.
- Hoci je merací prístroj koncipovaný pre tvrdé podmienky používania na stavenisku, mali by ste s ním zaobchádzať starostlivo, rovnako ako s inými optickými a elektrickými výrobkami (ďalekohľad, okuliare, fotoaparát).
- Dodržiavajte uvedené prevádzkové teploty a teploty pri skladovaní.
Ďalšie bezpečnostné upozornenia
- Dodržiavajte všetky bezpečnostné upozornenia v tomto návode na obsluhu a v návode na obsluhu rotačného lasera Hilti .
- Nedržte prijímač laserového lúča v blízkosti uší. Hlasitosť prijímača laserového lúča môže spôsobiť zranenia a stratu sluchu.
- Po zapnutí a počas práce sa riaďte informáciami a výstrahami na displeji.
- Detekčné pole udržiavajte čisté, aby sa zabránilo chybným meraniam. Detekčného poľa sa nedotýkajte prstami.
- Merania v blízkosti reflexných objektov alebo povrchov, cez sklá alebo podobné materiály môžu skresliť výsledok merania.
- Uistite sa, že v okolí nepoužíva žiadny iný laserový merací prístroj, ktorý by mohol ovplyvniť vaše meranie.
- Práca s meracími latami nie je povolená v blízkosti vedení s vysokým napätím.
Elektromagnetická kompatibilita
Hoci prístroj spĺňa prísne požiadavky príslušných smerníc, nemôže firma Hilti vylúčiť nasledujúce:- Prístroj môže rušiť iné prístroje (napríklad navigačné zariadenia lietadiel).
- Prístroj môže byť rušený silným žiarením, čo môže viesť k chybnému fungovaniu.
Starostlivé zaobchádzanie a používanie batérie
- Keď výrobok nebudete dlhší čas používať, batérie vyberte. Batérie môžu pri dlhšom skladovaní korodovať a dôjde k ich samovybitiu.
- Zabezpečte, aby sa batérie nedostali do rúk detí.
- Nemiešajte staré a nové batérie. Vymieňate vždy všetky batérie súčasne. Nepoužívajte batérie od rôznych výrobcov alebo s rôznymi typovými označeniami.
- Nepoužívajte poškodené batérie.
- Používajte len taký typ batérie, ktorý je určený pre tento výrobok. Použitie iných batérií môže viesť k vzniku poranení a nebezpečenstvu požiaru.
- Pri výmene batérií dbajte na správnu polaritu. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Batérie nevystavujte vysokým teplotám a ohňu. Batérie môžu explodovať a uvoľniť toxické látky.
- Batérie nenabíjajte.
- Batérie neupevňujte vo výrobku prispájkovaním.
- Batérie nevybíjajte skratovaním. Batérie môžu stratiť tesnosť, explodovať, začať horieť a spôsobiť poranenie osôb.
- Nepoškodzujte batérie ani ich nerozoberajte. Batérie môžu stratiť tesnosť, explodovať, začať horieť a spôsobiť poranenie osôb.
Opis
Prehľad výrobku

- Reproduktor
- Detekčné pole
- Značkovací zárez
- Funkčné tlačidlo vpravo
- Tlačidlo MENU | OK
- Vodováha
- Tlačidlo zapnutia/vypnutia
- Tlačidlo AUTO
- Tlačidlo Späť
- Funkčné tlačidlo vľavo
- Displej (predná strana)
- Displej (zadná strana)
- Vzdialenosť vonkajšej hrany prijímača laserového lúča k značkovaciemu zárezu
- Blokovanie priehradky na batérie
Zobrazenia na displeji

- Zobrazenie úvodnej obrazovky na displeji
- Spojenie s rotačným laserom aktívne/neaktívne
- Spojenie so statívom aktívne/neaktívne
- Zobrazenie prijímacieho režimu na displeji
- Záhlavie
- Zvolená presnosť
- Zobrazenie vzdialenosti k rovine lasera vo zvolenej jednotke
- Jednotka zobrazenia vzdialenosti
- Zobrazenie pozície prijímača laserového lúča – relatívne voči výške roviny laserového lúča
- Zobrazenie menu na displeji
- Kontextové zobrazenie priradenia funkčných tlačidiel
Používanie v súlade s určením
Opísaný výrobok je prijímač laserového lúča / diaľkové ovládanie. Dá používať ako prijímač laserového lúča a diaľkové ovládanie pre rotačný laser Hilti štvrtej generácie. Prijímače laserového lúča zobrazujú vzdialenosť medzi narážajúcim laserovým lúčom (rovina lasera) na detekčnom poli a značkovacím zárezom na prijímači laserového lúča. Ako diaľkové ovládanie možno výrobok použiť na obsluhu rotačného lasera na diaľku, ako aj na aktiváciu/deaktiváciu prevádzkových funkcií.Rozsah dodávky
Prijímač laserového lúča, 2× AA batérie (nie na všetkých trhoch), návod na obsluhuĎalšie systémové výrobky, ktoré sú schválené pre váš výrobok, nájdete vo svojom Hilti Store alebo na stránke: www.hilti.group
Bluetooth
Tento výrobok je vybavený funkciou Bluetooth.Bluetooth je bezdrôtový prenos dát, ktorý umožňuje dvom produktom s podporou Bluetooth navzájom komunikovať.
Slovná ochranná známka Bluetooth® a logo sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a firma Hilti ich používa na základe licencie.
Technické údaje
Informácie o výrobku
Rozsah zobrazenia vzdialenosti |
±52 mm (±2,0 in) |
Rozsah zobrazenia roviny s laserom |
±0,5 mm (±0,02 in) |
Dĺžka detekčného poľa |
≤ 120 mm (≤ 4,7 in) |
Zobrazenie stredu – od hornej hrany krytu |
75 mm (3,0 in) |
Doba čakania bez detegovania pred samočinným vypnutím |
15 min |
Dosah komunikácie s rotačným laserom (Priemer) |
300 m (984 ft — 3 in) |
Výška pri testovaní pádu v držiaku prijímača PRA 83 (pri štandardných podmienkach v okolitom prostredí podľa MIL‑STD‑810G) |
2 m (6 ft — 7 in) |
Prevádzková teplota |
−20 ℃ … 50 ℃ (−4 ℉ … 122 ℉) |
Teplota pri skladovaní |
−25 ℃ … 60 ℃ (−13 ℉ … 140 ℉) |
Max. výška používania |
2 000 m n. m./6 560 ft AMSL |
Max. vlhkosť vzduchu |
90 % |
Hmotnosť (vrátane batérií) |
0,25 kg (0,55 lb) |
Druh ochrany podľa IEC 60529:2001 (s vloženým držiakom akumulátora) |
IP66 |
Stupeň znečistenia podľa IEC 61010-1 |
2 |
Maximálny vyžarovaný vysielaný výkon |
10 dBm |
Frekvencia |
2 402 MHz … 2 480 MHz |
Menovité napätie |
3 V |
Menovitý prúd |
150 mA |
Typ batérie |
AA, alkalická batéria |
Obsluha
Vloženie batérií

- Otvorte priehradku na batérie.
- Vložte batérie.
- Zatvorte priehradku na batérie.
Párovanie prijímača laserového lúča s rotačným laserom a príslušenstvom
- Výrobky postavte blízko seba. Stlačte súčasne na obidvoch výrobkoch tlačidlo zapnutia/vypnutia
a podržte ho stlačené aspoň 3 sekundy.
- Úspešné spárovanie sa potvrdí symbolom
a zvukovým signálom na prijímači laserového lúča.
- Úspešné spárovanie sa potvrdí symbolom
Obsluha prijímača laserového lúča
- Na prijímači laserového lúča stlačte tlačidlo
.
- Displej prijímača laserového lúča PRA 400 zobrazuje rotačný laser a statív vo svetlosivej farbe. Po vytvorení spojenia s rotačným laserom a/alebo statívom sa pripojený výrobok zobrazí čiernou farbou.
- Prijímač laserového lúča má dve funkčné tlačidlá, ktoré umožňujú rôzne druhy obsluhy v závislosti od zobrazenia na displeji (hore/dole, vpravo/vľavo, plus/mínus). Aktuálne možné priradenie funkčných tlačidiel sa zobrazuje na displeji na dolnom okraji obrazovky.
- Pomocou funkčných tlačidiel vyberte symbol na displeji prijímača laserového lúča a stlačením tlačidla
potvrďte výber.
- Aktuálne zvolený symbol sa zobrazí s čiernym pozadím.
- Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce zobrazenie, stlačte tlačidlo
.
Prijímanie lasera s prijímačom laserového lúča
- Držte prijímač laserového lúča otočený okienkom na detekciu priamo do roviny laserového lúča.
- Príjem laserového lúča sa znázorní vizuálne a akusticky.
- Prijímač laserového lúča zobrazuje vzdialenosť od roviny lasera k značkovaciemu zárezu.
- V závislosti od prípadu použitia pohybujte prijímačom laserového lúča alebo rotačným laserom nahor alebo nadol, kým rovina rotácie nebude zhodná so značkovacím zárezom. Prijímač laserového lúča zobrazuje hodnotu "0".
- Príjem laserového lúča sa znázorní vizuálne a akusticky.
- Prijímač laserového lúča držte počas vyrovnávania pokojne alebo ho zafixujte. Uistite sa, že medzi prijímačom laserového lúča a rotačným laserom je voľný výhľad.
Voľby menu
Na vyvolanie hlavného menu stlačte tlačidlo
Hlavné menu
![]() |
Horizontálny režim |
![]() |
Režim sklonu |
![]() |
Vertikálny režim |
![]() |
Všeobecné nastavenia |
![]() ![]() |
Zapnutie/vypnutie režimu spánku |
![]() |
Nastavenie hlasitosti prijímača laserového lúča (vyp., úroveň 1/2/3) |
![]() |
Vypnutie oblastí lúča |
![]() |
Automatická funkcia Scanline |
![]() |
Aktivovanie/deaktivovanie Scanline a nastavenie šírky Scanline (bod, 3 možnosti nastavenia šírky, rotácia) |
![]() |
Pohyb Scanline (doprava/doľava pomocou funkčných tlačidiel) |
![]() |
Výška automatického vyrovnávania so statívom PRA 91. |
![]() |
QR kód → výška automatického vyrovnávania so statívom PRA 91. |
![]() |
Nastavenie sklonu |
![]() |
Kontrola sklonu |
![]() |
Načítanie alebo zmena uložených nastavení sklonu (obľúbené) |
![]() |
Nastavenie sklonu s vysokou presnosťou |
![]() |
QR kód → odkaz na prehľad všetkých funkcií sklonu |
![]() |
Automatické vyrovnávanie vo vertikálnom smere |
![]() |
Vypnutie jednej alebo viacerých oblastí lúča
|
![]() |
Automatické vyrovnávanie vo vertikálnom smere s funkciou sledovania |
![]() |
Automatická funkcia Scanline |
![]() |
Aktivovanie/deaktivovanie Scanline a nastavenie šírky Scanline (bod, 3 možnosti nastavenia šírky, rotácia) |
![]() |
Pohyb Scanline (doprava/doľava pomocou funkčných tlačidiel) |
![]() |
QR kód → odkaz na prehľad všetkých funkcií vo vertikálnom režime |
![]() |
Presnosť (5 stupňov) Zvoľte si stupne v závislosti od vašich požiadaviek alebo vzdialenosti medzi rotačným laserom a prijímačom laserového lúča. |
![]() |
Rýchlosť rotácie (3 stupne) |
![]() |
Aktivovanie/deaktivovanie režimu "Ochrana pred rušivými zdrojmi svetla" |
![]() |
Varovanie pri otrase (vyp., stupeň 1/2/3) |
![]() |
Servisný indikátor |
![]() |
Ďalšie nastavenia |
![]() |
Deaktivovanie automatickej nivelácie (pre manuálne nastavenie sklonu) |
![]() |
Zmena poradia zvukových signálov |
![]() |
Verzia firmvéru pre rotačný laser/prijímač laserového lúča |
![]() |
Aktivovanie/deaktivovanie QR kódov |
![]() |
Vypnutie jednej alebo viacerých oblastí lúča
|
![]() |
Funkcia Scanline |
![]() |
Vyberte jednotku vzdialenosti od roviny lasera k stredovej značke a jednotku sklonu.
|
Obsluha rotačného lasera
Prečítajte si podrobný návod na obsluhu pripojeného rotačného lasera:Starostlivosť a údržba/oprava
Starostlivosť- Pevne zachytenú nečistotu opatrne odstráňte.
- Kryt čistite len mierne navlhčenou handrou.
- Vyfúknite prach z oblasti prijímania laserového lúča a z displeja.
- Displeja a oblasti prijímania laserového lúča sa nedotýkajte prstami.
- Pravidelne kontrolujte všetky viditeľné časti a výskyt poškodení, ako aj bezchybné fungovanie ovládacích prvkov.
- V prípade poškodenia a/alebo poruchy funkcie výrobok nepoužívajte. Ihneď ho dajte opraviť v servise firmy Hilti .
- Po prácach spojených so starostlivosťou a udržiavaním náradia pripevnite všetky ochranné zariadenia a skontrolujte ich fungovanie.
Skladovanie a sušenie
- Výrobok neskladujte vo vlhkom stave. Pred uložením a skladovaním ho nechajte uschnúť.
- Pri skladovaní alebo preprave zariadenia dodržiavajte teplotné limity, ktoré udávajú technické údaje.
- Po dlhšom skladovaní alebo dlhšej preprave svojej výbavy urobte kontrolné meranie.
Preprava
- Na prepravu alebo odosielanie vašej výbavy používajte buď obal Hilti alebo rovnocenný obal.
Pomoc v prípade porúch
Pri výskyte takých porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke alebo ktoré nedokážete odstrániť sami, sa obráťte na náš servis Hilti .Porucha |
Možná príčina |
Riešenie |
---|---|---|
Výrobok sa nedá zapnúť. |
Batéria v prijímači laserového lúča je vybitá. |
|
Nesprávna polarita batérií. |
||
Vznik intenzívneho tepla vo výrobku. |
Elektrická porucha |
|
![]() |
Batéria v prijímači laserového lúča je vybitá. |
|
![]() |
Batéria v prijímači laserového lúča je vybitá. |
|
![]() |
Stav nabitia akumulátora v rotačnom laseri je nízky. |
|
![]() |
Akumulátor v rotačnom laseri je úplne vybitý. |
|
![]() |
Stav nabitia akumulátora v statíve je nízky. |
|
![]() |
Akumulátor v statíve je úplne vybitý. |
|
![]() |
Laserový lúč je mimo detekčného poľa. |
|
![]() |
Prijímač laserového lúča je príliš ďaleko od možnej polohy roviny lasera a spustená funkcia sa nedá vykonať. |
|
![]() |
Funkcia sledovania nie je možná alebo prerušená. |
|
![]() |
Prijímač laserového lúča je mimo možného rozsahu automatického sklonu. |
|
Laser je príliš naklonený, nivelácia nie je možná. |
|
|
|
||
![]() |
Príliš veľké vibrácie rotačného lasera. |
|
![]() |
Režim spánku je aktívny. |
|
![]() |
Žiadne pripojenie k rotačnému laseru: |
|
|
||
![]() |
Žiadne pripojenie k automatickému statívu. |
|
|
||
![]() |
Párovanie s rotačným laserom bolo neúspešné. |
|
![]() |
Párovanie so statívom bolo neúspešné. |
|
![]() |
Rotačný laser je potrebné reštartovať. |
|
![]() |
Rotačný laser vykazuje nejakú chybu. |
|
![]() |
Rotačný laser je chybný. |
|
![]() |
Prijímač laserového lúča vykazuje chybu hardvéru. |
|
Likvidácia

Podľa európskej smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení a podľa jej transpozície do národného práva sa musí opotrebované elektrické náradie separovane zbierať a odovzdávať na recykláciu v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia.
Záruka výrobcu
- Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .
Upozornenie FCC (platné v USA)/upozornenie IC (platné v Kanade)
Nie je však možné zaručiť, že k rušeniu nemôže dôjsť pri určitých inštaláciách. Ak tento prístroj spôsobuje rušenia príjmu rádiového alebo televízneho signálu, čo možno zistiť vypnutím a opätovným zapnutím prístroja, odporúčame používateľovi odstrániť rušenia pomocou nasledujúcich opatrení:- Nanovo nastavte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi prístrojom a prijímačom.
- Pripojte prístroj do zásuvky elektrického obvodu, ktorý je odlišný od obvodu pre prijímač.
- Poraďte sa s vaším predajcom alebo skúseným technikom pre televízne/rádiové zariadenia.
Uvedenie do prevádzky podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:
- Tento prístroj by nemal vytvárať žiadne škodlivé žiarenie.
- Prístroj musí zadržať každé žiarenie, vrátane takých žiarení, ktoré spôsobia nežiaduce operácie.
Ďalšie informácie
Príslušenstvo, systémové výrobky a ďalšie informácie o vašom výrobku nájdete → tu.RoHS (smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach)


Vyhlásenie o zhode
Vyhlásenie o zhodeVýrobca na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že tu opísaný výrobok zodpovedá platným právnym predpisom a normám.Technická dokumentácia je uložená tu:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Údaje o výrobku
Prijímač laserového lúča |
PRA 400 |
Generácia |
01 |
Sériové číslo |
1‒99999999999 |