- Domov
- Podpora
- Všeobecné informácie
- Hilti servis a záruka
- Overenie presnosti strojov

Overenie presnosti strojov
Udržujeme vaše Hilti stroje presné
Naše servisné stredisko otestuje a nastaví vaše meracie prístroje Hilti, či už ide o diaľkomery, laserové nivelačné prístroje, bodové a líniové lasery, skenery betónu alebo totálne stanice. Správa o overení presnosti potvrdzuje, že prístroj spĺňa špecifikáciu výrobcu.

Prečo overovať presnosť meracích zariadení?
Faktory, ako zlé počasie alebo náročné podmienky na stavenisku, môžu ovplyvniť presnosť strojov
Prístroje Hilti sú navrhnuté ako vysoko presné. Ale niekedy ich presnosť môžu ovplyvniť nepriaznivé podmienky, ako je nevhodné uskladnenie, kolísanie teplôt alebo zlá manipulácia. Na presnosť môžu mať v priebehu času vplyv aj tvrdé podmienky každodenného používania.
Preto vám odporúčame prístroje nechať pravidelne skontrolovať, minimálne raz ročne.
Niekedy je potrebné presnosť náradia overiť častejšie. Dbajte na pravidlá svojich smerníc kvality (ISO), aby ste splnili požiadavky interných firemných auditov.
Rovnako odporúčame, aby ste pravidelne svoje prístroje testovali, obzvlášť pred dôležitými meraniami alebo pokiaľ bolo vaše náradie vystavené hrubému zaobchádzaniu.
Viac informácií môžete nájsť v návodoch k svojim strojom.

Overenie presnosti strojov v 3 krokoch
Služba zahŕňa overenie presnosti, nastavenia a kontrolný list
1. Overenie presnosti
Porovnávame presnosť vašich zariadení s presnosťou, aká je definovaná našimi "špecifikáciami výrobcu" v užívateľskej príručke.
2. Nastavenie, čistenie a servis
Ak prístroje nespĺňajú pôvodnú špecifikáciu, nastavíme laser alebo detektor tak, aby zariadenie meralo presne. Zariadenie navyše vyčistíme a skontrolujeme, či správne funguje skôr ako vám ho pošleme späť.
3. Dokumentácia
Taktiež vám odovzdáme písomnú správu, v ktorej bude uvedené, aké merania sme vykonali, vrátane skúšobných hodnôt pred a po servise. Tiež pridáme servisný certifikát, ktorý bude potvrdzovať, že prístroj teraz spĺňa špecifikáciu výrobcu.
NECERTIFIKOVANÉ PODĽA ISO 17025
Vezmite na vedomie, že overovacia procedúra spoločnosti Hilti nie je akreditovaná podľa ISO 17025 alebo ďalších certifikačných štandardov, ktoré sú špecificky navrhnuté pre kalibračné laboratóriá.
Overte svoju internú politiku kvality, či vyžaduje kalibráciu podľa štandardov, ako je ISO 17025.
Ak máte akékoľvek otázky, kontaktuje miestny tím Hilti.
Často kladené otázky
Prečo je potrebné overovať presnosť strojov?
Prístroje Hilti sú navrhnuté pre vysokú presnosť. Ale niekedy ich presnosť môžu ovplyvniť nepriaznivé podmienky, ako je nevhodné uskladnenie, kolísanie teplôt alebo zlá manipulácia. Na presnosť môžu mať v priebehu času vplyv aj tvrdé podmienky každodenného používania.
Ako často je potrebné nechať stroje overiť?
Je doporučené poslať stroje na overenie presnosti pravidelne raz ročne. Overte svoje interné zásady kvality pre posúdenie správneho intervalu kalibrácií.
Odporúčame pravidelne testovať stroje priamo na stavbe, predovšetkým pokiaľ plánujete dôležité meranie alebo pokiaľ došlo k hrubšiemu zaobchádzaniu so strojom. Pre viac informácií sa obráťte na návod na použitie daného stroja.
Koho kontaktovať ohľadom overenia strojov?
Ozvite sa svojmu obchodnému poradcovi alebo zavolajte na zákaznícku linku 0800 11 55 99
Objavte ďalšie Hilti služby a technológie
Jednoduchšie a presnejšie vytyčovanie
Dvaja skúsení pracovníci dokážu pomocou tradičných metód vytýčiť 150 bodov za deň. S PLT ich dokážeme navýšiť až na 500 za jeden deň a stačí na to len jeden pracovník. Vďaka samonivelácii a jednoduchej orientácii stroja dokáže aj menej skúsený pracovník rýchlo a presne vytyčovať body v 2D a 3D modeloch. Nahrajte si presné dáta výkresu do tabletu a začnite s vytyčovaním ešte dnes.
Viac o digitálnom vytyčovaníŽiadne dodatočné náklady za stroje
Plaťte len za stroje, ktoré skutočne potrebujete a majte tak svoje náklady pod kontrolou. Dohodnite sa s našimi odborníkmi a získajte návrh optimalizácie strojového parku, ktorý je šitý na mieru vašim potrebám. Chcete mať ešte väčšiu kontrolu nad nákladmi za stroje? S Hilti Fleet Management platíte iba mesačné poplatky po dobu trvania kontraktu. Vyhnite sa vysokým nákladom na počiatočné investície.
Viac o správe majetkuPracujte bez prerušenia
Bez strojov, ktoré potrebujete k práci, môže dochádzať k prestojom alebo dokonca k nákladnej penalizácii za nedodržanie termínov stavieb. Dobrá dostupnosť našich produktov, flexibilné spôsoby doručenia a rýchle opravy našich strojov zaručujú minimalizáciu týchto rizík.
Viac o Hilti servisných službách