Čistič vzduchu AIC 1000
Nový produktPoložka #r12676358
Výkonný a ľahký čistič vzduchu na odstraňovanie jemných častíc prenášaných vzduchom počas stavebných prác
- Samostatný motor prúdenia vzduchu: 1425 m³/h
- Prietok vzduchu na výstupe: 861 m³/h
- Max. vákuum: 440 Pa
Zdieľať
Vlastnosti
- Neprekonateľná mobilita – vďaka hmotnosti len 15 kg, vrátane veľkých kolies a teleskopickej rukoväte, predstavuje tento stroj jeden z najmobilnejších čističiek vzduchu
- Bezpečnejšie pracoviská – možnosť znížiť vystavenie vášho tímu prachu vo vzduchu: čističe vzduchu dopĺňajú systémy na odsávanie prachu priamo na náradí a pomáhajú pri vytváraní prakticky bezprašných pracovísk
- Menej času stráveného upratovaním – čističe vzduchu odstránia jemný prach zo vzduchu skôr, ako sa stihne nahromadiť, čím sa zníži množstvo prachu, ktoré treba na konci dňa upratať
- Uzavretie prachu vo vymedzenej zóne – pomáha zabrániť šíreniu prachu mimo pracovnej oblasti a do citlivých zón, napríklad v nemocniciach
- Všestranný a praktický dizajn – možnosť ľahko integrovať do protiprachových stien a na pripojenie hadíc nie je potrebné žiadne príslušenstvo
Použitie
- Odstránenie prachu vo vzduchu tvoreného počas stavebných prác, ako napr. brúsenie, dokončovacie práce, búranie a rezanie
- Vytváranie podtlakových oblastí pomáha zadržať prach v určenej zadržiavacej zóne
- Vhodné pre odstránenie jemných prachových častíc, napríklad z nebezpečných stavebných materiálov, ktoré sa usadzujú za dlhú dobu (vrátane kremičitého prachu)
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na obsluhu AIC 1000 (01), AIC 2000 (01), Rumunsky, Hebrew, Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Ukrajinsky, Litovsky, Francúzsky, Dánsky, Taliansky, Španielsky, Portugalsky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Estónsky, Chorvátsky, Rusky, Slovinsky, Srbsky, Fínsky, Nemecky, Arabsky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 8.4 MB ]