Čističe vzduchu
Znížte vystavenie nedýchateľnému prachu pomocou našich čističov vzduchu, ktoré sú navrhnuté na odsávanie prachu zo vzduchu počas stavebných a renovačných prác
2 produktov
Filter

- Popis
- Výkonný a ľahký čistič vzduchu na odstraňovanie jemných častíc prenášaných vzduchom počas stavebných prác
- Hmotnosť
- 15.2 kg
- Rozmery (D x Š x V)
- 492 x 419 x 674 mm
- IP trieda ochrany
- IP 44 (EN 60529)

- Popis
- Obratný a ľahký čistič vzduchu s extra výkonom na zachytávanie jemných častíc prenášaných vzduchom vysokou rýchlosťou alebo z väčších plôch
- Hmotnosť
- 16.3 kg
- Rozmery (D x Š x V)
- 492 x 419 x 674 mm
- IP trieda ochrany
- IP 44 (EN 60529)