Čistič vzduchu AIC 2000
Nový produktPoložka #r14278121
Obratný a ľahký čistič vzduchu s extra výkonom na zachytávanie jemných častíc prenášaných vzduchom vysokou rýchlosťou alebo z väčších plôch
- Samostatný motor prúdenia vzduchu: 2295 m³/h
- Prietok vzduchu na výstupe: 1600 m³/h
- Max. vákuum: 1280 Pa
Zdieľať
Vlastnosti
- Neprekonateľná mobilita – vďaka hmotnosti len 16 kg, veľkým kolesám a teleskopickej rukoväti predstavuje tento stroj jeden z najmobilnejších čističov vzduchu
- Bezpečnejšie pracovisko – ďalšie zníženie vystavenia vášho tímu prachu vo vzduchu: čističe vzduchu dopĺňajú systémy na odsávanie prachu priamo na náradí, vďaka čomu môžete dosiahnuť prakticky bezprašné pracovisko
- Menej času stráveného upratovaním – čističe vzduchu odstraňujú jemný prach zo vzduchu skôr, ako sa stihne nahromadiť, čím sa zníži množstvo prachu, ktorý treba na konci dňa upratať
- Uzavretie prachu – pomáha zabrániť šíreniu prachu mimo pracovnej oblasti a do citlivých zón, ako sú napríklad nemocnice
- Všestranný a praktický dizajn – možnosť ľahko integrovať do protiprachových stien a na pripojenie hadíc nie je potrebné žiadne príslušenstvo
Použitie
- Odstránenie prachu vo vzduchu tvoreného počas stavebných prác, napríklad brúsenie, dokončovacie práce, búranie a rezanie
- Vytváranie podtlakových zón pomáha zadržiavať prach v určenej zóne
- Vhodné pre jemné prachové častice, napríklad z nebezpečných stavebných materiálov, ktoré sa dlho usadzujú (napr. kremičitý prach)
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na obsluhu AIC 1000 (01), AIC 2000 (01), Rumunsky, Hebrew, Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Ukrajinsky, Litovsky, Francúzsky, Dánsky, Taliansky, Španielsky, Portugalsky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Estónsky, Chorvátsky, Rusky, Slovinsky, Srbsky, Fínsky, Nemecky, Arabsky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 8.4 MB ]