Naše prenosné stavebné tlakové čističe pomáhajú s ľahkým čistením staveniska, ako je čistenie kriedy, mokrého blata, čerstvého kalu a podobne.

1 produktov

Filter

Nuron

 PC 2-22 Akumulátorový tlakový čistič
Popis
Prenosný tlakový čistič s tlakom až 40 barov (580 PSI), jednoduché upratovanie na stavbách (platforma akumulátora Nuron)
Typ príslušenstva
Nie je k dispozícii
Tlak vody
40 bar
Max. tlak vody
60 bar