PC 2-22 Akumulátorový tlakový čistič
Nový produktPoložka #r21154330
Prenosný tlakový čistič s tlakom až 40 barov (580 PSI), jednoduché upratovanie na stavbách (platforma akumulátora Nuron)
- Typ príslušenstva: Nie je k dispozícii
- Tlak vody: 40 bar
- Max. tlak vody: 60 bar
Zdieľať
Vlastnosti
- Rýchle upratovanie – jednoducho vyberiete zdroj vody, nástroj sa sám naplní a začne striekať. Nie je potrebná tlaková voda ani vonkajšie zdroje energie
- Nastaviteľná tryska 4 v 1 – turboumývanie koncentrovaným tlakom alebo striekaním do 60 stupňov pri väčších plochách
- Kompaktný a prenosný – ľahká konštrukcia a odpojiteľná tlaková podložka, ktorá umožňuje ľahšiu prepravu a skladovanie
- Ergonomická konštrukcia – pohodlná rukoväť a jednoduché stlačenie spúšte navrhnuté pre pohodlnú manipuláciu aj pri predĺženom použití
- Na platforme akumulátora Nuron – akumulátorové tlakové čistenie bez kompromisov s akumulátormi s dlhšou životnosťou a množstvom služieb, ktoré vám zaručia produktívnosť dnes aj zajtra
Použitie
- Tlakové čistenie kriedy, mokrého bahna, čerstvého kalu a malých zariadení
- Jednoduché upratovanie na pracovisku
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na obsluhu PC 2-22 (01), Rumunsky, Hebrew, Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Ukrajinsky, Litovsky, Francúzsky, Dánsky, Taliansky, Španielsky, Portugalsky, Sardinsky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Estónsky, Chorvátsky, Rusky, Slovinsky, Srbsky, Fínsky, Nemecky, Arabsky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 5.7 MB ]