Držiak MFT-HAF 50 RL8,5
Nový produktPoložka #2301593
Záves pre zapustené upevnenie fasádových obkladov použitím závitorezných skrutiek
- Výška: 63.5 mm
- Dĺžka: 50 mm
- Zloženie materiálu: Hliník EN AW-6063 T66
Zdieľať
Vlastnosti
- Rýchlejšia a jednoduchšia montáž obloženia – vylepšený návrh závesu umožňuje bezproblémovú montáž
- Možnosť demontáže jednotlivých panelov – tieto závesy s novou konštrukciou umožňujú nielen jednoduchú montáž, ale aj demontáž jednotlivých panelov obloženia (v prípade použitia upevňovacích čapov)
- Inštalácia za každého počasia – s týmto systémom je možno na rozdiel od lepidiel pracovať prakticky v každom počasí
- K dispozícii je technická podpora – kontaktujte miestny tím Hilti a požiadajte ho o poradenstvo pre projekt optimalizácie nosnej konštrukcie vetranej fasády
- Úplné systémové riešenie – spoločnosť Hilti vám poskytne optimalizované nástroje, spotrebný materiál a služby pre každý krok montáže odvetranej fasády
Použitie
- Zapustené upevnenie fasádových obkladov použitím závitorezných skrutiek